Бытовой цилиндрический предохранитель - 8,5x23 мм - с индикатором - 10 А
Кат. № 0 114 10- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 0.25 дм3
- Вес
- 330 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Цилиндрические бытовые предохранители
Характеристики продукта:
- Бытовой цилиндрический предохранитель
- 8,5 x 23
- С индикатором
- Номинал: 10 А
- Напряжение: 230 V~
- Отключающая способность: 6000 А
- Сечение медного проводника: 1.5 мм²
- Цвет маркера: жёлтый
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00354_19
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.