Бытовой цилиндрический предохранитель - 10,3x25,8 мм - без индикатора - 10 A
Кат. № 0 116 10- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 0.039 дм3
- Вес
- 55 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Цилиндрические бытовые предохранители
Характеристики продукта:
- Бытовой цилиндрический предохранитель
- 10,3 x 25,8
- Без индикатора
- Номинал: 10 А
- Напряжение: 230 В~
- Отключающая способность: 6000 А
- Сечение медного проводника: 2.5 мм²
- Цвет маркера: красный
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 200)
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00354_19
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.