Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Бытовой цилиндрический предохранитель - 10,3x38 мм - с индикатором - 32 A

Кат. № 0 134 32
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
0.051 дм3
Вес
78 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Цилиндрические бытовые предохранители

Характеристики продукта:

  • Бытовой цилиндрический предохранитель
  • 10,3 x 38
  • С индикатором
  • Номинал: 25 А
  • Напряжение: 400 В~
  • Отключающая способность: 20000 А
  • Сечение медного проводника: 6 мм²
  • Цвет маркера: коричневый
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел