Импульсное реле - 4П - 16 А - 250 В~ - цепь управления 24 В - 4 Н.О. - 2 модуля
Кат. № 4 124 14- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.369 дм3
- Вес
- 234 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Ипмульсные реле
- Соответствуют стандарту EN/МЭК 60669-2-2
- Четырехполюсные - 16 А - 250 В~
Характеристики продукта:
- Импульсное реле
- Стандартное
- Не более 2 вспомогательных устройств на одно реле
- Может использоваться как трехпполюсное реле
- Напряжение цепи управления: 24 В
- Тип контактов: 4 Н.О.
- Число модулей: 2
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 206) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Экологический паспорт продукта №8 E000 6B (английский)
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00656_19
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.