Автоматический выключатель TX³ 6000 - 10 кА - тип характеристики C - 4П - 400 В~ - 10 А - 4 модуля
Кат. № 4 039 56- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.701 дм3
- Вес
- 506 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Модульные автоматические выключатели TX³ 6000 - 10 кА с термомагнитным расцепителем на токи от 6 до 63 А
- Типы характеристики В и C
- Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60898-1
- Отключающая способность:
- 10000 А- согласно МЭК 60898-1 - 230/400 В~
6 кА - согласно МЭК 60947-2 - 230/400 В~ - Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополнительными принадлежностями для устройств серии DX³
- Четырехполюсные - 400 В~
Характеристики продукта:
- Автоматический выключатель TX³
- Тип характеристики: C
- Номинальный ток, In: 10 А
- Число модулей: 4
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 161) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F01618RU/01 Экологический паспорт продукта №8 E0138 A (английский)
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.