Автоматический выключатель DX³ Z - 25 кА - тип характеристики Z - 4П - 400 В~ - 20 А - 4 модуля
Кат. № 4 099 36- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.716 дм3
- Вес
- 600 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Модульные автоматические выключатели DX³ - 25 кА на токи от 1,6 до 125 А
- Типы характеристики В, C, D, MA и Z
- Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60898-1
- Отключающая способность: 25 кА - согласно МЭК 60947-2 - 400 В~
- Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополнительными принадлежностями для устройств серии DX³
- Четырехполюсные - 400 В~
Характеристики продукта:
- Автоматический выключатель DX³ Z
- Тип характеристики: Z
- Номинальный ток, In: 20 А
- Число модулей: 4
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 176) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F01303RU/00
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.