Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Выключатели-разъединители DX³-IS - дистанционное управление - 4П - 400 В~ - 40 А - 4 модуля

Кат. № 4 065 43
Объем
0.701 дм3
Вес
374 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Выключатели-разъединители DX³-IS с возможностью дистанционного управления
  • Категория применения AC 23 A в соответствии с EN 60947-3
  • Рычаг красного цвета
  • Дистанционное управление с помощью соответствующего дополнительного оборудования DX³
  • Возможно использование электродвигательных приводов для аппаратов до 63 А (2 или 4 модуля)
  • Визуальная индикация фактического состояния контактов:
    - закрытое положение или неисправность (красный индикатор - I)
    - открытое положение (зеленый индикатор) на рычаге
  • В случае неисправности при открытии, красный индикатор положения указывает на неисправный полюс, а рычаг находится в центральном положении
  • Монтаж на рейке DIN EN 60715
  • Двойные отключающие контакты
  • Четырехполюсные - 400 В~

Характеристики продукта:

  • Выключатели-разъединители DX³-IS с возможностью дистанционного управления
  • Номинальный ток, In: 40 А
  • Число модулей: 4
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел