Выключатели-разъединители DX³-IS - дистанционное управление - 4П - 400 В~ - 63 А - 4 модуля
Кат. № 4 065 44- Объем
- 0.701 дм3
- Вес
- 374 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Выключатели-разъединители DX³-IS с возможностью дистанционного управления
- Категория применения AC 23 A в соответствии с EN 60947-3
- Рычаг красного цвета
- Дистанционное управление с помощью соответствующего дополнительного оборудования DX³
- Возможно использование электродвигательных приводов для аппаратов до 63 А (2 или 4 модуля)
- Визуальная индикация фактического состояния контактов:
- закрытое положение или неисправность (красный индикатор - I)
- открытое положение (зеленый индикатор) на рычаге - В случае неисправности при открытии, красный индикатор положения указывает на неисправный полюс, а рычаг находится в центральном положении
- Монтаж на рейке DIN EN 60715
- Двойные отключающие контакты
- Четырехполюсные - 400 В~
Характеристики продукта:
- Выключатели-разъединители DX³-IS с возможностью дистанционного управления
- Номинальный ток, In: 63 А
- Число модулей: 4
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 177) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Экологический паспорт продукта №8 E0034 A (английский)
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00693_19
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.