Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Модульный распределительный блок - 4П - 125 A - 11 подключений

Кат. № 0 048 86
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
3.495 дм3
Вес
1.644 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Система распределения и подключения
  • Стандартное распределение
  • Модульные распределительные блоки 40-250 А
  • Подключение кабеля с/без кабельных наконечников Starfix
  • Снабжены изолирующей задней панелью и прозрачной изолирующей передней крышкой, самозатухающей до 960 °C
  • Соответствуют EN 60947 - 1
  • Способ монтажа: на рейку или на пластину, 2 винтами
  • Все шины блоков изолированы
  • Возможна маркировка каждой шины маркерами CAB 3
  • Возможно добавление клеммной колодки IP 2X (Кат. № 0 048 77)

Характеристики продукта:

  • Модульный распределительный блок
  • Четырехполюсный
  • Номинальный ток, In: 125 A
  • Количество подключений:
    7 - для жесткого кабеля сечением 2,5-10 мм², для гибкого кабеля сечением 1,5-10 мм²
    2 - для жесткого кабеля сечением 10-25 мм², для гибкого кабеля сечением 6-16 мм²
    2 - для жесткого кабеля сечением 10-35 мм², для гибкого кабеля сечением 10-25 мм²
  • Максимальный пиковый ток, Isc: 20 кА
  • Кратковременный допустимый ток, Icw: 4.5 кА
  • Количество модулей: 6
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел