Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Датчик газа пропана / бутана - My Home - SCS/Радио - 2 Вт

Кат. № 0 675 27
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.56 дм3
Вес
112 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Системы домашнего комфорта
  • My Home
  • Celiane: радиотехнология
  • Датчики технической сигнализации
  • Датчики газа

Характеристики продукта:

  • Датчик газа пропана / бутана
  • Максимальное потребление 2 Вт в режиме сигнализации
  • Оснащается лицевой панелью и рамкой из серии Celiane, а также суппортом Batibox
  • Для обнаружения утечки газа
  • Сигнализация с помощью индикатора и звукового сигнала
  • Мощность звучания 85 дБ на расстоянии 1 м
  • Блок питания 12 В Кат. № 0 675 26
  • Релейный повторитель для датчика Кат. № 0 675 30
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел