Разъединитель-держатель предохранителей - 1П - миниатюрные цилиндрические бытовые предохранители - 250 В~
Кат. № 0 058 00- Количество в упаковке
- 5 шт.
- Объем
- 1.005 дм3
- Вес
- 418 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Разъединитель-держатель предохранителей
- С держателем этикетки
- Класс II, блокируемые в положении отключено
- Совместимы с токоведущими гребенками
- Емкость клемм 2 x 10 мм²
- Возможность использования индикатор выхода из строя вставки Кат. № 0 057 90
- Плавкая вставка в комплект не входит
- Соответствуют МЭК 60127-6
- Для защиты чувствительной аппаратуры: трансформаторов, электронного оборудования и т. д.
Характеристики продукта:
- Разъединитель-держатель предохранителей
- 1П
- Рабочее напряжение: 250 В~
- Габариты предохранителя: 5 x 20 мм
- Число модулей: 1
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 200)
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00375_19
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.