Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Разъединитель-держатель предохранителей - 1П - цилиндрические бытовые предохранители - 32 А

Кат. № 0 058 14
Количество в упаковке
10 шт.
Объем
1.619 дм3
Вес
781 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Разъединитель-держатель предохранителей
  • С держателем этикетки
  • Класс II, блокируемые в положении отключено
  • Совместимы с токоведущими гребенками
  • Емкость клемм 2 x 10 мм²
  • Возможность использования индикатор выхода из строя вставки Кат. № 0 057 90
  • Плавкая вставка в комплект не входит
  • Соответствуют NF C 61-203

Характеристики продукта:

  • Разъединитель-держатель предохранителей
  • Для бытовых предохраниетелей: 32 A
  • Габариты предохранителя: 10,3 x 38 мм
  • Число модулей: 1
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел