Разъединитель-держатель предохранителей - 1П - цилиндрические бытовые предохранители - 10 А
Кат. № 0 058 10- Количество в упаковке
- 10 шт.
- Объем
- 1.619 дм3
- Вес
- 786 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Разъединитель-держатель предохранителей
- С держателем этикетки
- Класс II, блокируемые в положении отключено
- Совместимы с токоведущими гребенками
- Емкость клемм 2 x 10 мм²
- Возможность использования индикатор выхода из строя вставки Кат. № 0 057 90
- Плавкая вставка в комплект не входит
- Соответствуют NF C 61-203
Характеристики продукта:
- Разъединитель-держатель предохранителей
- 1П
- Для бытовых предохраниетелей: 10 A - 230 В~
- Габариты предохранителя: 8,5 x 23 мм
- Число модулей: 1
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 200)
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00354_19
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.