Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

DIN-рейка на дверь - для шкафов Altis с дверью шириной 1000 мм

Кат. № 0 477 17
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1 дм3
Вес
630 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для шкафов Altis
  • DIN-рейки на дверь
  • Монтаж на профильный уголок жесткости двери

Характеристики продукта:

  • DIN-рейка на дверь
  • Монтируется с Кат. № 0 477 18 (заказать отдельно) или на профиле Кат. № 0 477 19/20/21
  • Для двери шириной: 1000 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел