Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Металлическая лицевая панель XL³ 4000 - 1 DMX³ 2500/4000 3П/4П / 1 DMX³-I2500/4000 - высота 850 мм

Кат. № 0 209 48
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
28 дм3
Вес
5.494 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для монтажа DMX³ и DMX³-I выкатного и фиксированного исполнения в шкафах XL³ 4000

Характеристики продукта:

  • Металлическая лицевая панель для DMX³ и DMX³-I выкатного и фиксированного исполнения
  • Лицевые панели с петлями и замками
  • Ширина: 850 мм
  • Для 1 DMX³ 2500/4000,
  • N/H/L, 3П/4П или 1 DMX³-I 2500/4000
  • 36 модулей
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел