Рейка DIN - XL³ 6300 - 36 модулей
Кат. № 0 211 42- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 16.23 дм3
- Вес
- 1.955 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Распеределительные шкафы XL³ 6300
- IP 30 - IK 07
- Для сборки шкафа необходимы: верхняя панель и основание, опорные стойки, задняя и боковые панели цвета RAL 7035, цоколь - RAL 7004
- Высота 2200 мм, полезная высота для установки лицевых панелей 2000 мм
- Аксессуары
Характеристики продукта:
- Рейка DIN
- Включают алюминиевую рейку DIN и 2 уголка для фиксации в 2 позициях
- Для монтажа на функциональных стойках шкафов XL³ 6300
- 36 модулей
-
- Страницы каталога и приложения
- Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE05183AB
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.