Силовая клемма Viking 3 - с болтовыми выводами - для шин и кабелей с наконечниками - для сим. реек - М 10 - шаг 34 мм
Кат. № 0 390 73- Количество в упаковке
- 5 шт.
- Объем
- 1.36 дм3
- Вес
- 892 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Силовые клеммы Viking 3
- С болтовыми выводами
- Позволяют обеспечить соединение между входящими и отходящими кабелями
- Для шин и кабелей с наконечниками
- Пластиковая основа
- Используются с маркировочными пластинами
- Соответствуют ГОСТ Р 50030.7.1-2000 (МЭК 60947-7-1-89)
Характеристики продукта:
- Силовая клемма Viking 3
- Для симметричных реек
- Фиксация металлической защелкой на рейке глубиной 15 мм и рейке глубиной 15 мм,соответствующей EN 60715
- Максимальное подключение: 120 мм²
- Ширина пластины: 25 мм
- Диаметр винта: М 10
- Шаг: 34 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 365) Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00720_20
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.