Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Силовая клемма Viking 3 - с болтовыми выводами - для шин и кабелей с наконечниками - для сим. реек - М 12 - шаг 46 мм

Кат. № 0 390 74
Количество в упаковке
5 шт.
Объем
2.093 дм3
Вес
1.51 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Силовые клеммы Viking 3
  • С болтовыми выводами
  • Позволяют обеспечить соединение между входящими и отходящими кабелями
  • Для шин и кабелей с наконечниками
  • Пластиковая основа
  • Используются с маркировочными пластинами
  • Соответствуют ГОСТ Р 50030.7.1-2000 (МЭК 60947-7-1-89)

Характеристики продукта:

  • Силовая клемма Viking 3
  • Для симметричных реек
  • Фиксация металлической защелкой на рейке глубиной 15 мм и рейке глубиной 15 мм,соответствующей EN 60715
  • Максимальное подключение: 240 мм²
  • Ширина пластины: 35 мм
  • Диаметр винта: М 12
  • Шаг: 46 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел