Паспортная табличка Logicab 2 - для функций сигнализации - 69х29 мм
Кат. № 0 387 25- Количество в упаковке
- 40 шт.
- Объем
- 0.014 дм3
- Вес
- 3.4 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Универсальная маркировочная система Logicab 2 для кабелей, модульного оборудования, VDI, розеток, оборудования управления и сигнализации
- Для использования с принтером этикеток Кат. № 0 388 00
- Заготовки этикеток для принтера
- Пластиковые заготовки гибкие и жесткие для печати черно-белой или цветной
Характеристики продукта:
- Паспортная табличка Logicab 2
- Для других функций сигнализации
- Самоклеющаяся паспортная табличка 69x29 мм
- Используется с крышкой Кат. № 0 387 29
- Маркеры на жёсткой пластиковой основе
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 397)
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.