Воздушный автоматический выключатель DMX³-L 6300 - lcu 100 кА - фиксированное исполнение - 3П - 6300 A
Кат. № 0 289 51- Количество в упаковке
- 1 шт.
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Воздушные автоматические выключатели DMX³ 6300 номиналом от 5000 до 6300 А
- Воздушные автоматические выключатели оснащаются:
- электронным расцепителем (тип расцепителя указывается при заказе), монтаж расцепителя осуществляется в авторизованном центре
- вспомогательными контактами (в комплекте с аппаратом поставляются 4 перекидных контакта) - Фиксированное исполнение
- Поставляется с задними горизонтальными выводами
Характеристики продукта:
- DMX³ - L 6300
- Фиксированное исполнение
- Отключающая способность, Icu: 100 кА (415 В~)
- Типоразмер корпуса 3: 3П
- Номинальный ток, In: 6300 А
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 50) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №Y2687F
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.