Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

KVM переключатель VGA+USB с аудио - 2 порта - C2G

Кат. № C2G81726
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
4 дм3
Вес
642 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Дополнительное оборудование С2G
  • Прочие устройства

Характеристики продукта:

  • KVM переключатель VGA+USB с аудио, 2 порта
  • Позволяет организовать работу с двумя настольными ПК, используя одну USB клавиатуру/мышь, монитор и набор аудио колонок
  • Интегрированное решение исключает применение большого количества кабелей для подключения устройств к ПК, что устраняет их спутывание и обеспечивает аккуратное, чистое рабочее место
  • Небольшой размер переключателя делает его идеальным для настольных применений
  • Поддерживает видео с разрешением до 2048х1536 пикселей, обеспечивает работу клавиатуры и мыши
  • Функция автоматического сканирования следит за работой мониторов, встроенный 3,5 мм разъем поддерживает аудио для мультимедийных приложений
  • Отсутствие специализированного программного обеспечения позволяет просто подключить кабели и включить питание для работы системы
  • Функция ''горячая клавиша'' позволяет переключаться между ПК, не отрывая рук от клавиатуры
  • Светодиодная индикация четко указывает, какая система выбрана
  • Все кабели поставляются в комплекте
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел