Комплект для внешней стяжки шкафов - для шкафов Altis - нагрузка 500 кг/м³
Кат. № 0 476 81- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 8 дм3
- Вес
- 1.016 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные металические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
- Оборудование для шкафов Altis
- Комплекты для стяжки шкафов
- При сборке IP 55 сохраняется
Характеристики продукта:
- Комплект наружных сборочных элементов для нагрузок 500 кг/м³
- Коническая ось обеспечивает выравнивание шкафов
- Состав комплекта: 12 сборочных элементов, 6 опорных осей, прокладка
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 232) Коммерческая страница (с. 246) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №041911/02
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.