Комплект внутренних сборочных элементов - для шкафов Altis - нагрузка 1000 кг/м³ - LCS²
Кат. № 0 476 83- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 8 дм3
- Вес
- 1.648 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные металлические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
- Оборудование для шкафов Altis
- Комплекты для стяжки шкафов
- При сборке IP 55 сохраняется
Характеристики продукта:
- Комплект внутренних сборочных элементов для нагрузок 1 000 кг/м³
- Состав комплекта: 4 уголка, 2 соединительных элемента, прокладка
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 232) Коммерческая страница (с. 246) Коммерческая страница (с. 827) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №041911/02
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.