Комплект из 4 рым-болтов M14 - для шкафов Altis металлический - нагрузка 1000 кг/м³ - LCS²
Кат. № 0 476 96- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 2 дм3
- Вес
- 994 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Промышленные металлические шкафы Altis - IP 55 - IK 10
- Оборудование для шкафов Altis
- Аксессуары
Характеристики продукта:
- Рым-болт M 14
- Комплект из 4 рым-болтов для нагрузок до 1000 кг/м³
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 230) Коммерческая страница (с. 232) Коммерческая страница (с. 827) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №041894/04
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.