Выносная поворотная рукоятка - IP 65 - для DCX-M от 40 до 160 А - черная
Кат. № 4 311 40- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.614 дм3
- Вес
- 139 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Перекидные выключатели-разъединители DCX-M
- Дополнительные аксессуары
- Выносные поворотные рукоятки
Характеристики продукта:
- Выносная поворотная рукоятка, IP 65
- Для DCX-M от 40 до 160 А
- Длина: 137 мм
- Цвет: черный
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 107) Инструкция по монтажу Таблица выбора (с. 108-109)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №Y4516A
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.