Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Выносная поворотная рукоятка - IP 65 - для DCX-M на 630 и 800 А - черная

Кат. № 4 311 42
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.866 дм3
Вес
565.5 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Перекидные выключатели-разъединители DCX-M
  • Дополнительные аксессуары
  • Выносные поворотные рукоятки

Характеристики продукта:

  • Выносная поворотная рукоятка, IP 65
  • Для DCX-M на 630 и 800 А
  • Длина: 151 мм
  • Цвет: черный
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел