Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Стандартная поворотная рукоятка - для DCX-M от 40 до 160 А - черная

Кат. № 4 311 45
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.614 дм3
Вес
65.1 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Перекидные выключатели-разъединители DCX-M
  • Дополнительные аксессуары
  • Стандартные поворотные рукоятки

Характеристики продукта:

  • Стандартная поворотная рукоятка
  • Для DCX-M от 40 до 160 А
  • Цвет: черный
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел