Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Вспомогательный контакт CX³ - для контакторов 25 А шириной 2 модуля

Кат. № 4 124 30
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.198 дм3
Вес
53 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Принадлежности для модульных контакторов СX³
  • Вспомогательные контакты
  • Предназначены для сигнализации коммутационного положения контактов главной цепи аппарата

Характеристики продукта:

  • Вспомогательный контакт CX³
  • Для модульных контакторов 25 А шириной 2 модуля
  • Не более двух вспомогательных контактов на контактор
  • Крепится к левой стороне контактора
  • Iмакс.: 5 A
  • Напряжение: 250 В~
  • Тип контактов: 1 Н.О+1 Н.З.
  • Число модулей: 0,5
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел