Вспомогательный контакт CX³ - для контакторов 40 А и 63 А
Кат. № 4 124 31- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.198 дм3
- Вес
- 54 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Принадлежности для модульных контакторов СX³
- Вспомогательные контакты
- Предназначены для сигнализации коммутационного положения контактов главной цепи аппарата
Характеристики продукта:
- Вспомогательный контакт CX³
- Для модульных контакторов 40 А и 63 А
- Не более одного вспомогательного контакта на контактор
- Крепится к левой стороне контактора
- Iмакс.: 5 A
- Напряжение: 250 В~
- Тип контактов: 1 Н.О+1 Н.З.
- Число модулей: 0,5
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 204) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Технический паспорт №F01335RU/00
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00654_19
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.