Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

ПО для программирования - для программируемых таймеров

Кат. № 4 128 73
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.451 дм3
Вес
108 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Программируемые таймеры
  • Цифровые
  • Для включения или отключения электрической цепи (освещение, отопление) по заданной программе в рамках определённого интервала времени
  • Возможность временного (с автоматическим возвратом) или постоянного принудительного включения или отключения сигнала на выходе
  • Дополнительные принадлежности

Характеристики продукта:

  • ПО для программирования
  • Используется для создания, хранения и передачи программ для многофункциональных и многопрограммных таймеров Кат. №№ 0 047 70, 4 126 31/32/33/41 и 4 126 54/57
  • Данные передаются на ключ-программатор (Кат. № 4 128 72), с помощью загрузчика данных, подключаемого к USB-порту ПК
  • Комплект поставки: компакт-диск с ПО, загрузчик данных и ключ-программатор
  • Совместимо с Windows XP/Vista/7/8
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел