Главная
Справка
Legrand.ru
8 800 700-75-54
бесплатно по России
bureau.moscou@legrand.ru
Создать новый список
www.legrand.ru
Создать новый список
Мировой специалист
по электрическим и информационным системам зданий
e-
каталог
2020
онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
Главная
Каталог
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
DPX-IS - выключатели-разъединители с видимым разрывом
DPX-IS 630 - от 400 до 630 А
развернуть фильтр
Все
DPX-IS не отключаемые дистанционно
DPX-IS отключаемые дистанционно
Аксессуары
Монтаж на плату XL³
Поворотные рукоятки
Распределительные устройства для DPX-IS 630
Кат. № 0 202 07
Пластина XL³ 400 - для 1-го DPX-IS 630 (400 A) фиксированного исполнения - вертикальный монтаж
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 206 07
Пластина XL³ 800/4000 - для 1 DPX-IS 630 - 24 модуля
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 262 45
Пломбируемые крышки выводов DPX³ 630/DRX 630 - 4П
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 262 48
Набор из 3 клеммных расширителей - DPX³ 630/DRX 630 - 3П
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 262 49
Набор из 4 клеммных расширителей - DPX³ 630/DRX 630 - 4П
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 262 50
Набор из 4 клемм для подключения - для жесткого кабеля - DPX³ 630/DRX 630
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 262 51
Набор из 4 клемм для подключения - большой емкости - DPX³ 630/DRX 630
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 263 50
Шпильки для подключения сзади - DPX³ 630/DRX 630 - 3П
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 263 51
Шпильки для подключения сзади - DPX³ 630/DRX 630 - 4П
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 263 52
Плоские клеммы для подключения сзади - DPX³ 630/DRX 630 - 3П
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 263 53
Плоские клеммы для подключения сзади - DPX³ 630/DRX 630 - 4П
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 265 02
Комплект для распределения - для DPX-IS 400 А - для шин Кат. № 0 374 19 сечением 32x5 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 265 03
Комплект для распределения - для DPX-IS 630 А - для шин Кат. № 0 374 40 сечением 50x5 мм
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 266 60
Выключатель-разъединитель DPX-IS 630 - без дистанционного отключения - 400 A - 3П - рукоятка спереди
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 266 61
Выключатель-разъединитель DPX-IS 630 - без дистанционного отключения - 630 A - 3П - рукоятка спереди
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 266 62
Выключатель-разъединитель DPX-IS 630 - без дистанционного отключения - 400 A - 4П - рукоятка спереди
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 266 63
Выключатель-разъединитель DPX-IS 630 - без дистанционного отключения - 630 A - 4П - рукоятка спереди
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 266 64
Выключатель-разъединитель DPX-IS 630 - без дистанционного отключения - 400 A - 3П - рукоятка справа
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 266 65
Выключатель-разъединитель DPX-IS 630 - без дистанционного отключения - 630 A - 3П - рукоятка справа
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Кат. № 0 266 66
Выключатель-разъединитель DPX-IS 630 - без дистанционного отключения - 400 A - 4П - рукоятка справа
Добавить в список
Перейти в список
Убрать из списка
Показать еще
20 элементов
Измерение, обеспечение качества электроэнергии
Силовое и защитно-коммутационное оборудование
Шкафы, щиты и системы внутреннего распределения
Монтажное оборудование и промышленные разъемы
Системы автоматизации, комфорта и безопасности
Установочное электрооборудование
Электрооборудование специального назначения
Решения для офисов и рабочих мест
Цифровая инфраструктура зданий
Безопасность
Узнать больше
Модульное оборудование защиты TX³
Серия Quteo IP 20
Щиты Nedbox накладного монтажа
Выдвижные розеточные блоки