Автоматический выключатель DPX³ 160 - магнитный расцепитель - 25 кА - 400 В~ - 3П - 25 А
Кат. № 4 207 15- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 1.814 дм3
- Вес
- 1.183 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Автоматические выключатели в литом корпусе DPX³ на токи до 1600 А для защиты электродвигателей
- С магнитным расцепителем
- Для коммутации, разъединения и защиты трёхфазных электродвигателей
- Соответствуют МЭК 60947-2
- Габаритные размеры и подключение аналогично стандартным термомагнитным версиям
- DPX³ 160
- Уставка защиты от короткого замыкания: фиксированная 10 In
Характеристики продукта:
- Автоматический выключатель DPX³ 160 с магнитным расцепителем
- 3П
- Отключающая способность, Icu: 25 кA (400 В⏦)
- Номинальный ток, In: 25 А
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 90) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №Y4220C Инструкция по монтажу №Y4220D Технический паспорт №F02360RU/02
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.