Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Автоматический выключатель DPX³ 160 - магнитный расцепитель - 25 кА - 400 В~ - 3П - 63 А

Кат. № 4 207 17
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
1.814 дм3
Вес
1.197 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматические выключатели в литом корпусе DPX³ на токи до 1600 А для защиты электродвигателей
  • С магнитным расцепителем
  • Для коммутации, разъединения и защиты трёхфазных электродвигателей
  • Соответствуют МЭК 60947-2
  • Габаритные размеры и подключение аналогично стандартным термомагнитным версиям
  • DPX³ 160
  • Уставка защиты от короткого замыкания: фиксированная 10 In

Характеристики продукта:

  • Автоматический выключатель DPX³ 160 с магнитным расцепителем
  • Отключающая способность, Icu: 25 кA (400 В⏦)
  • Номинальный ток, In: 63 А
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел