Автоматический выключатель DPX³ 1600 - термомагнитный расцепитель - 36 кА - 400 В~ - 4П - 630 А
Кат. № 4 222 56- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 47.6 дм3
- Вес
- 17.408 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Автоматические выключатели в литом корпусе DPX³ 1600 на токи от 630 до 1250 А/1600 А
- Автоматические выключатели в литом корпусе предназначены для коммутации, разделения и защиты электроцепей низкого напряжения
- Могут быть оборудованы общим дополнительным оборудованием
- Могут быть оборудованы дифференциальными реле
- Поставляются в комплекте:
- с соединительными пластинами для подключения к шинам
- крышками выводов - Соответствуют МЭК 60947-2, снабжены пломбируемой крышкой регуляторов уставок
- Могут устанавливаться на монтажной плате в шкафы и щитки XL³
- С термомагнитным расцепителем
- Стационарное исполнение
- Уставка теплового расцепителя - регулируемая: от 0,8 до 1 In
- Уставка электромагнитного расцепителя - регулируемая: от 5 до 10 In
Характеристики продукта:
- Автоматический выключатель в литом корпусе DPX³ 1600
- 4П
- Отключающая способность, Icu: 36 кА (400 В~)
- Номинальный ток, In: 630 А
-
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №LE07037AA
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.