Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Автоматический выключатель DPX³ 1600 - термомагнитный расцепитель - 50 кА - 400 В~ - 4П - 630 А

Кат. № 4 222 68
Количество в упаковке
1 шт.

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматические выключатели в литом корпусе DPX³ 1600 на токи от 630 до 1250 А/1600 А
  • Автоматические выключатели в литом корпусе предназначены для коммутации, разделения и защиты электроцепей низкого напряжения
  • Могут быть оборудованы общим дополнительным оборудованием
  • Могут быть оборудованы дифференциальными реле
  • Поставляются в комплекте:
    - с соединительными пластинами для подключения к шинам
    - крышками выводов
  • Соответствуют МЭК 60947-2, снабжены пломбируемой крышкой регуляторов уставок
  • Могут устанавливаться на монтажной плате в шкафы и щитки XL³
  • С термомагнитным расцепителем
  • Стационарное исполнение
  • Уставка теплового расцепителя - регулируемая: от 0,8 до 1 In
  • Уставка электромагнитного расцепителя - регулируемая: от 5 до 10 In

Характеристики продукта:

  • Автоматический выключатель в литом корпусе DPX³ 1600
  • Отключающая способность, Icu: 50 кА (400 В~)
  • Номинальный ток, In: 630 А
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел