Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Автоматический выключатель DRX 630 - термомагнитный расцепитель - 50 кА - 415 В~ - 3П - 320 А

Кат. № 6 676 58
Количество в упаковке
1 шт
Объем
7.459 дм3
Вес
4.949 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматические выключатели в литом корпусе DRX™ 630 с термомагнитным расцепителем на токи от 320 до 630 А
  • Для коммутации, разделения и защиты электроцепей низкого напряжения
  • Могут быть оборудованы дополнительными принадлежностями и аксессуарами
  • В комплект поставки входят:
    - болты для клемм M8
    - крепежные винты
    - межполюсные перегородки (2 для 3П и 3 для 4П)
  • Фиксированные уставки теплового и электромагнитного расцепителей
  • Соответствуют МЭК 60947-2
  • DRX 630
  • Регулируемая уставка электромагнитного расцепителя от 5 до 10 x In
  • Регулируемая уставка теплового расцепителя от 0,8 до 1 x In

Характеристики продукта:

  • Автоматический выключатель в литом корпусе DRX 630
  • Отключающая способность, Icu: 50 кА (415 В~)
  • Номинальный ток, In: 320 А
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел