Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2018

версия 12/2018
Управление списком продукции
 

Блок вспомогательных контактов - 1 переключающий сигнальный контакт - для DRX 125 и 250

Кат. № 0 271 41
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.122 дм3
Вес
20 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Вспомогательные устройства управления и сигнализации для DRX 125 и 250
  • Блоки вспомогательных контактов

Характеристики продукта:

  • Блок вспомогательных контактов
  • С 1 переключающим сигнальным контактом
  • Для установки слева на выключателе до 250 В~ и =
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел