Расцепитель минимального напряжения - 48 В~/= - для DRX 125 и 250
Кат. № 0 271 62- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.123 дм3
- Вес
- 49 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Вспомогательные устройства управления и сигнализации для DRX 125 и 250
- Расцепители минимального напряжения
Характеристики продукта:
- Расцепитель минимального напряжения
- 48 В~/=
-
- Сертификаты
- Сертификат ТР 037 (RoHS) № TC-D00405_19
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.