Мировой специалист   по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2020

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Набор из 3 торцевых зажимов - на ток ≤ 50 А - для DRX 125 - 3П

Кат. № 0 271 70
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
0.122 дм3
Вес
44 г

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Автоматические выключатели в литом корпусе DRX 125 на токи от 16 до 125 А
  • Оборудование и монтажные аксессуары
  • Соединительные принадлежности

Характеристики продукта:

  • Торцевые зажимы
  • Набор из 3 штук
  • На ток ≤ 50 А
 
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел