Набор из 3 торцевых зажимов - на токи от 60 до 100 А - для DRX 125 - 3П
Кат. № 0 271 71- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 0.122 дм3
- Вес
- 51 г
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Автоматические выключатели в литом корпусе DRX 125 на токи от 16 до 125 А
- Оборудование и монтажные аксессуары
- Соединительные принадлежности
Характеристики продукта:
- Торцевые зажимы
- Набор из 3 штук
- на токи от 60 до 100 А
- 3П
-
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №Y1217G
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B02920
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.