Силовая клемма Viking 3 - два вывода под кабель - шаг 55 мм
Кат. № 0 390 11- Количество в упаковке
- 5 шт.
- Объем
- 12 дм3
- Вес
- 5.114 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Силовые клеммы Viking 3
- Для медных и алюминиевых проводников
- Позволяют обеспечить соединение между входящими и отходящими кабелями
- Фиксация металлической защелкой на симметричной рейке глубиной 15 мм, на симметричной рейке глубиной 15 мм, соответствующей EN 60715, а также крепление винтами к пластине
- Закрываются крышками с отверстиями под кабель
- Маркируются при помощи систем САВ 3, Duplix
- Испытания при помощи щупа диаметром 4 мм при закрытых крышках
- Клеммы одинаковой ширины соединяются резьбовым стержнем
- Возможность использования шунта Кат. № 0 394 46/47
- Соответствуют ГОСТ Р 50030.7.1-2000 (МЭК 60947-7-1-89)
Характеристики продукта:
- Силовая клемма Viking 3
- Два вывода под кабель
- Сечение гибкого или жесткого проводника: Al/Cu 70-300 мм²
- Сечение гибкого или жесткого проводника: Cu 70-150 мм²
- Шаг: 55 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 365) Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Основной сертификат № TC-B00720_20
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.