Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Дверь металлическая XL³ 400 - для кабельных секций высотой 1050 мм

Кат. № 0 201 66
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
23 дм3
Вес
4.463 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Двери и комплектующие для шкафов XL³ 400
  • Двери
  • Поставляются с ручками (cменные дверные замки заказываются отдельно)

Характеристики продукта:

  • Дверь для шкафа XL³ 400
  • Тип: металлическая
  • Для кабельных секций
  • Высота: 1050 мм
  • Расстояние между шкафом и дверью: 38 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел