Дверь остекленная плоская XL³ 800 шириной 700 мм - для шкафов Кат. № 0 204 51
Кат. № 0 212 81- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 33 дм3
- Вес
- 10.532 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Двери и комплектующие для шкафов XL³ 800 IP 55
- IP 55 с дверью IK 08
- Металлические шкафы
- Для аппаратов до 630 A
- Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1-750 °C / 5 с
- Для установки в общественных зданиях
- Емкость 24 и 36 модулей на рейку
- RAL 7035
- Горизонтальное соединение
- Для промышленного и городского использования под крышей
- Portes
- Поставляются с ручками
Характеристики продукта:
- Дверь
- Плоская
- Тип: остекленная
- Для шкафов (В x Ш): 1095 x 700 мм
- Расстояние панель/дверь: 44 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 320) Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.