Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Дверь остекленная плоская XL³ 800 шириной 700 мм - для шкафов Кат. № 0 204 52

Кат. № 0 212 82
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
39 дм3
Вес
12.2 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Двери и комплектующие для шкафов XL³ 800 IP 55
  • IP 55 с дверью IK 08
  • Металлические шкафы
  • Для аппаратов до 630 A
  • Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1-750 °C / 5 с
  • Для установки в общественных зданиях
  • Емкость 24 и 36 модулей на рейку
  • RAL 7035
  • Горизонтальное соединение
  • Для промышленного и городского использования под крышей
  • Portes
  • Поставляются с ручками

Характеристики продукта:

  • Дверь
  • Плоская
  • Тип: остекленная
  • Для шкафов (В x Ш): 1295 x 700 мм
  • Расстояние панель/дверь: 44 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел