Дверь остекленная плоская XL³ 400 - для шкафов и щитов высотой 1200 мм
Кат. № 0 202 87- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 44 дм3
- Вес
- 9.01 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Двери и комплектующие для шкафов XL³ 400
- Двери
- Поставляются с ручками
- Сменные дверные замки заказываются отдельно
Характеристики продукта:
- Дверь
- Плоская
- Тип: остекленная
- Высота шкафа/щита: 1200 мм
- Расстояние между шкафом и дверью: 34 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 331) Инструкция по монтажу Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.