Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Дверь остекленная XL³ 800 - высота 800 мм

Кат. № 0 212 60
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
48.576 дм3
Вес
8.318 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Сборные распределительные шкафы и щиты XL³ 800
  • IP 43 - IK 08 с набором IP 43 и дверью
  • IP 40 - IK 08 с дверью
  • IP 30 - IK 07 без дверей
  • Тип: остекленная
  • Для аппаратов до 800 A
  • Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1 - 750 °C / 5 с
  • Для установки в общественных зданиях
  • Емкость 24 модуля на рейку
  • RAL 7035
  • Горизонтальное соединение со шкафами и кабельными секциями XL³ 800 - IP 43
  • Поставляются с ручками
  • Двери
  • Сменные дверные замки заказываются отдельно

Характеристики продукта:

  • Дверь
  • Тип: остекленная
  • Высота: 800 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел