Дверь внутренняя - для Atlantic/Inox/Marina высотой 500 мм и шириной 400 мм
Кат. № 0 363 60- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 11 дм3
- Вес
- 1.8 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Оборудование для щитов и шкафов Atlantic, Atlantic Inox, Marina
- Двери внутренние RAL 7035
- Монтируются в шкафы Atlantic Inox и Marina и с Кат. № 0 363 69 в металлические шкафы Atlantic
- IPxx B
- Полиэстер, армированный стекловолокном, толщиной 4 мм
- Самозатухание до 960 °C согласно IEC EN 60695-2-11
- Интегрированная арматурная сетка
- Регулировка расстояния между дверью и внутренней дверью: от 42 до 50 мм для Atlantic, свыше 100 мм для Marina
- Возможность открытия двери направо и налево, невыпадаемые оси и шарниры
- Замки: 1 для высоты 400 - 600 мм, 2 начиная с высоты 700 мм
- Возможна установка других замков и аксессуаров
Характеристики продукта:
- Дверь внутренняя RAL 7035
- Для шкафов высотой: 500x400 мм
- Габариты (ВxШ): 441x336 мм
- Полезный размер (ВxШ): 405x250 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 275) Таблица выбора (с. 258-259)
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №041728/00 Технический паспорт №F00890RU/05 Технический паспорт №F02118RU/02
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.