Мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий

e-каталог 2021

онлайн-каталог продукции Legrand
Управление списком продукции
 

Дверь внутренняя - для Atlantic/Inox/Marina высотой 700 мм и шириной 500 мм

Кат. № 0 363 62
Количество в упаковке
1 шт.
Объем
22 дм3
Вес
4.19 кг

Характеристики продукта могут меняться

 

Получить код продукции для размещения на сайте

Общие характеристики:

  • Оборудование для щитов и шкафов Atlantic, Atlantic Inox, Marina
  • Двери внутренние RAL 7035
  • Монтируются в шкафы Atlantic Inox и Marina и с Кат. № 0 363 69 в металлические шкафы Atlantic
  • IPxx B
  • Полиэстер, армированный стекловолокном, толщиной 4 мм
  • Самозатухание до 960 °C согласно IEC EN 60695-2-11
  • Интегрированная арматурная сетка
  • Регулировка расстояния между дверью и внутренней дверью: от 42 до 50 мм для Atlantic, свыше 100 мм для Marina
  • Возможность открытия двери направо и налево, невыпадаемые оси и шарниры
  • Замки: 1 для высоты 400 - 600 мм, 2 начиная с высоты 700 мм
  • Возможна установка других замков и аксессуаров

Характеристики продукта:

  • Дверь внутренняя RAL 7035
  • Для шкафов высотой: 700x500 мм
  • Габариты (ВxШ): 642x436 мм
  • Полезный размер (ВxШ): 500x340 мм
 

Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.

Назад в раздел