Дверь остекленная выгнутая XL³ 800 шириной 910 мм - для шкафов Кат. № 0 204 07
Кат. № 0 212 67- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 97 дм3
- Вес
- 15.4 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Двери и комплектующие для шкафов XL³ 800
- IP 43 - IK 08 с уплотнителем IP 43 и дверью
- IP 40 - IK 08 с дверью
- IP 30 - IK 07 без дверей
- Металлические щиты
- Для монтажа аппаратов до 800 A
- Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1 - 750 °C / 5 с
- Для установки в общественных зданиях
- Емкость 24 и 36 модулей на рейку
- RAL 7035
- Поставляются в конфигурации с монтажными стойками, закрепленными на задней стенке, пластиной ввода кабеля и аксессуарами для соединения (горизонтального и вертикального)
- Двери
- Поставляются с ручками
- Сменные дверные замки заказываются отдельно
Характеристики продукта:
- Дверь
- Выгнутая
- Тип: остекленная
- Для шкафов (В x Ш): 1050 x 910 мм
- Расстояние панель/дверь: 63 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 318) Инструкция по монтажу
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.