Дверь металлическая выгнутая XL³ 800 шириной 910 мм - для щитов Кат. № 0 204 08
Кат. № 0 212 58- Количество в упаковке
- 1 шт.
- Объем
- 112 дм3
- Вес
- 17.4 кг
Характеристики продукта могут меняться
Общие характеристики:
- Распределительные шкафы и щиты XL³ 800
- IP 43 - IK 08 с уплотнителем IP 43 и дверью
- IP 40 - IK 08 с дверью
- IP 30 - IK 07 без дверей
- Металлические щиты
- Для монтажа аппаратов до 800 A
- Огнестойкость согласно МЭК 60695-2-1 - 750 °C / 5 с
- Для установки в общественных зданиях
- Емкость 24 и 36 модулей на рейку
- RAL 7035
- Поставляются в конфигурации с монтажными стойками, закрепленными на задней стенке, пластиной ввода кабеля и аксессуарами для соединения (горизонтального и вертикального)
- Двери для щитов
- Поставляются с ручками
Характеристики продукта:
- Дверь
- Выгнутая
- Тип: металлическая
- Для щитов (В x Ш): 1550 x 910 мм
- Расстояние панель/дверь: 67 мм
-
- Страницы каталога и приложения
- Коммерческая страница (с. 319) Инструкция по монтажу
- Технические паспорта / руководства по эксплуатации / экологические паспорта
- Инструкция по монтажу №E6475C/02
-
- Сертификаты
- Сертификат или декларация № not_oblig
Все данные о продукции, указанные в этом е-каталоге (характеристики и размеры) могут быть изменены и не являются обязательными к исполнению с нашей стороны. Напоминаем, что всё оборудование должно быть установлено квалифицированными специалистами в соответствии с принятыми требованиями.